You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Villás fénysorompók
  5. OPU700

villás fénysorompó

OPU700

OPULFPKG/IO-Link/AS

villás fénysorompó

OPU700

OPULFPKG/IO-Link/AS

  • Nagyon kis méretű tárgyak megbízható érzékelése
  • Gyors üzembe helyezés a vevő és az adó beállítása nélkül
  • A szennyeződést a fénymennyiség állandó felügyelete jelzi
  • Az üzemmódok az adott alkalmazáshoz állíthatók be
  • ce
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Lézervédelmi osztály 1
Felhasználási terület
Működési elv adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Szigetelési szilárdság [V] 500
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 150
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 655
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 5000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] 0,05
Pontosság / eltérés
Reprodukálhatóság [mm] 0,01
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
folyamatérték 16
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 1
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló; Min./Max. Signalspeicher; Működési mód
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1209
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
DIN EN 55011 A osztály
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Lézervédelmi osztály 1
Megjegyzés a lézervédelemhez
Figyelem: lézerfény
lézerosztály: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit
MTTF [év] 548
Mechanikai adatok
Súly [g] 81,5
Méretek [mm] 50 x 10 x 60
Villamélység D [mm] 35
Villaszélesség W [mm] 30
Anyagok ház: horganyöntvény porbevonatú; lencse: üveg
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A
További adatok
az üzemmód IO-Linken keresztül beállítható
standard High Resolution Power Speed
Felbontás 0,05 mm 0,03 mm 0,1 mm 0,05 mm
Reprodukálhatóság 0,01 mm 0,01 mm 0,015 mm 0,015 mm
Kapcsolási frekvencia 5000 Hz 2000 Hz 1000 Hz 10000 Hz
Reprodukálhatóság 3 σ