Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 25 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (programozható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési távolság [mm] | 15...300; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó) | |
---|---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 15...300 | |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 15...290 | |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 15...190 | |
Gyári beállítás |
|
|
Beállítható tartomány | igen | |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 25 | |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tartományban | |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 362 |
Súly [g] | 124,7 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Teach funkció | igen | ||
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|
pontossági görbe
|
|
---|