You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. OGH280

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH280

OGH-HPKG/US/CUBE/100MM

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH280

OGH-HPKG/US/CUBE/100MM

  • Robusztus, négyszögű fém készülékház oldalsó M18 menettel
  • Különösen helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Precíz háttérelnyomás
  • Azonnali üzemkész állapot a fix beállításnak köszönhetően
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Háttérelnyomás
Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Névleges szigetelési feszültség [V] 32
Áramfelvétel [mA] 25
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 300
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 645
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] < 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] < 100
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] < 100
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] < 100
Beállítható tartomány nem
Max. fényfolt átmérő [mm] 7
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető igen
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 10
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
folyamatérték 16
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 1
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1131
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...60
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 782
UL minősítés
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Class 2
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 59,5
Ház téglatest kialakítás M18-as menettel
Méretek [mm] 52,6 x 19,1 x 35,9
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok horganyöntvény; PEI
Optika anyaga
PEI
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
önzáró anya: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
További adatok
Megismételhetőség / pontosság: 6 σ
A mérési értékek reprodukálhatósága
Abstand fehér (90% remisszió) (fekete 6 %...90 % remisszió)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
pontosság
Abstand fehér (90% remisszió) (fekete 6 %...90 % remisszió)
20 mm ± 1,5 mm ± 1,8 mm
50 mm ± 3,0 mm ± 3,5 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
Az értékek a következőkhöz érvényesek
Külső fény a céltárgyon < 10 klx
állandó környezeti feltételek 23 °C / 960 hPa
minimum bekapcsolási idő, perc 10