Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 32 |
Áramfelvétel [mA] | 16 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 662 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Adó / vevő | vevő |
---|---|
Hatótávolság [m] | 20 |
Beállítható tartomány | nem |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-mód | igen | ||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...60 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 961 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 60 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítás M18-as menettel | |
Méretek [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | horganyöntvény; PEI | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|