Fény típusa | infravörös |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 90...250 AC/DC |
Védelmi osztály | II |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 880 |
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 9,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 9,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 10 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 70 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Hatótávolság [m] | 0...0,08; (adó-vevős érzékelő) |
---|---|
Érzékelési távolság [mm] | 0...15; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás | |
---|---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 88 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|