1. Főoldal
  2. Termékek
  3. OF5038

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: OF5014 – Termékösszehasonlítás: OF5038 / OF5014

OF5038

Prizmás fénysorompó

OFR-FPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 60
Felhasználási terület
Működési elv Prizmás fénysorompó
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 30
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 880
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 400
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] < 2; (Prizma Ø 80 E20005)
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] 0,05...2; (Prizma Ø 80 E20005)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 60
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga
PMMA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2 x
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — OF5038-00 — 06.03.2003 —