Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 15 |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 7; (15 m) |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 35 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-mód | igen | ||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 697 |
Súly [g] | 18,4 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: ABS; PPSU; Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5 |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
|
|
---|