Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 11; ((24 V)) |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 633 |
Adó / vevő | adó |
---|---|
Hatótávolság [m] | < 10 |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 300 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolásiciklus-számláló | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1239 | ||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1; (rögzítőcsavarok) |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|