Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 16; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | világos-/sötétre kapcsolás; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Érzékelési távolság [mm] | 1...100; (fehér papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] | 1...100 |
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] | 8...100 |
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] | 12...100 |
Beállítható tartomány | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 2 |
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; bekapcsolási ciklusszámláló | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 594 |
Súly [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Ház | téglatest kialakítású | |
Méretek [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Anyagok | ház: ABS; PPSU; Tömítés: EPDM | |
Optika anyaga |
|
|
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika | |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5; (rögzítőcsavarok) |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
|
|
---|
|
|
---|
A mérési értékek reprodukálhatósága | ||
Abstand | fehér (90% remisszió) | (fekete 6 %...90 % remisszió) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
pontosság | ||
Abstand | fehér (90% remisszió) | (fekete 6 %...90 % remisszió) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Az értékek a következőkhöz érvényesek | |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |
állandó környezeti feltételek | 23 °C / 960 hPa |
minimum bekapcsolási idő, perc | 10 |
IO-Link - mérés üzemmód |