1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari képalkotás
  4. 3D érzékelők
  5. 3D szenzorok mobil alkalmazásokhoz
  6. O3M150

3D szenzorok mobil alkalmazásokhoz

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

O3M150

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • A környezet és a tárgyak megbízható 3D-érzékelése
  • Alkalmas mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
  • Megbízható távolságmérés lézerszkenneléssel
  • Kompakt és robusztus ház
  • Akár 35 m rendkívül nagy hatótávolság
  • ce
  • e1r
Adatlap PDF formátumban

Technische Details
Felhasználási terület
Alkalmazás output of 3D image data
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 9...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 400
Teljesítményfelvétel [W] 3,6
Védelmi osztály III
Érzékelési tartomány
Képfelbontás [pixel] 64 x 16
Nyílásszög [°] 70 x 23
Image repetition frequency 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al
Interfész
Kommunikációs interfész CAN interfész; Ethernet
CAN interfészek száma 1
Ethernet interfészek száma 1
CAN
Protokoll CANopen; UDS
Gyári beállítás
J1939 interfész: alapértelmezés
device address (ECU): 239
UDS interface: 500 (125...1000) kBaud
Használati típus paraméterezés
Ethernet
Protokoll UDP/IP
Gyári beállítás
IP-cím: 192.168.1.1
subnet maszk: 255.255.255.000
target IP address: 255.255.255.255
target port: 42000
Használati típus adatátvitel
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
25Hz-es képfrissítési frekvenciánál
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...105
Védettség IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal)
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] 120
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-6-4 ipari környezet
DIN EN 61000-6-2 ipari környezet
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms ütés
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz sweepelt szinusz
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz zaj
Electrical protection
DIN EN 61010-2-201 electric shock / electrical supply only via PELV circuits
MTTF [év] 74,02
Mechanikai adatok
Súly [g] 1007
Méretek [mm] 143 x 85 x 70,1
Anyagok fröccsöntött aluminium
Image sensor PMD 3D ToF-Chip
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
Védőkupakok
Megjegyzések
Megjegyzések
A megvilágító egység szükséges az érzékelő működéséhez.
Csak eredeti ifm kábelt használjon az érzékelő és a megvilágító egység csatlakoztatásához.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - CAN
Csatlakozó: 1 x M12
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x M12
További adatok
Látómező méret
Mérési tartomány [m] Hossz [m] Szélesség [m] Közepes pixel [cm]
1 1,40 0,40 2,19 x 2,52
5 7,00 2,02 10,94 x 12,62
10 14,00 4,04 21,88 x 25,24
20 28,00 8,08 43,76 x 50,48
30 42,00 12,12 65,64 x 75,72
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — O3M150-00 — 27.08.2014 —