Képfelbontás 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 |
Alkalmazás | raklapok észlelése |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 420 |
Max. áramfogyasztás [mA] | 1600 |
Teljesítményfelvétel [W] | 10 |
Védelmi osztály | III |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED) |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 2400 |
Működési távolság [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 352 x 264 |
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 |
Paraméterezési lehetőségek | ifm Vision Assistant segítségével PC-n keresztül vagy XML-RPC-vel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Átviteli sebesség | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8; (csökentett mérési pontossággal és reprodukálhatósággal: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 767,95 |
---|---|
Méretek [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: Gorilla Glass; funkció-visszajelző: PA |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 |
1,00 | 0,80 | 1,13 |
2,00 | 1,60 | 2,26 |
3,00 | 2,40 | 3,39 |
4,00 | 3,20 | 4,52 |