Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 300 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 625 |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Belső világítás | igen; (vörös fény: 625 nm 4 világító szegmens egyéni vezérlés PC-s operációs programon keresztül) |
Lézerjelölés | igen; (piros; Lézervédelmi osztály 2 DIN EN 60825-1) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Trigger (indítójel) | belső; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V PNP |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési távolság [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Képfelbontás [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Lencse típusa | standard | ||||||||||||||||
Olvasható kódok | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Mindenirányú olvasás | igen | ||||||||||||||||
Kép síkjának maximális dőlése [°] | 45 | ||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Paraméterezési lehetőségek | két nyomógombon és 10-szegmenses kijelzőn vagy PC-n keresztül / notebook programozói szoftverrel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet; RS232 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 415,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |