Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 300 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 850 |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 5 |
---|
Trigger (indítójel) | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); belső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP; (beállítható; IEC 61131-2 Typ 1) |
Összes kimenet száma | 5 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 5; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V NPN |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Paraméterezési lehetőségek | két nyomógombon és 10-szegmenses kijelzőn vagy PC-n keresztül / notebook programozói szoftverrel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 92 |
Súly [g] | 426,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: üveg; LED ablak: PC |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |