1. Főoldal
  2. Termékek
  3. N00102

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: N0030A – Termékösszehasonlítás: N00102 / N0030A

Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0100/110VAC

N00102
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
felhasználási terület / tartomány
alkalmazás rövidzárlat figyelés; vezeték ellenőrzés
elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] -10...10
üzemi feszültség [V] < 110 AC
Csatornák száma 1
kimenetek
elektromos kivitel relé
kontakt terhelhetőség 4 A, 250 V AC / 500 VA
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
védettség IP 30
Sorkapocs védettsége IP 20
tanusítványok / bevizsgálások
engedélyezés PTB Ex-84/2066X
biztonsági besorolás
leírás gyújtásvédelmi módban saját biztonság
feszültség [V] < 13,4
áram [mA] < 18,5
teljesítmény [mW] < 62
[Ex ia] IIC jelölés [EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB jelölés [EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC induktivitás 1mH / 3mH
[Ex ia] IIB induktivitás 90mH
[Ex ia] IIC kapacitás 390nF / 345nF
[Ex ia] IIB kapacitás 660nF
mechanikai adatok
ház szorítósín ház
Méretek [mm] 75 x 55 x 110
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot LED, piros
üzem / működés LED, zöld
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás csatlakozószorítók: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — N00102-00 — 06.03.2003 —