Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x záró / nyitó; (választható) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 95 x 50 x 57 |
Kimeneti funkció | 2 x záró |
---|
Működési elv | mágneses |
---|---|
Alkalmazás | forgásszög-érzékelés abszolút |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 40 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 300 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | 2 x záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimeneti funkció | 2 x záró |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány [°] | 360 |
---|
Pontosság [°] | ± 1 |
---|---|
Felbontás [°] | 0,1 |
Tolerancia [°] | 0,1...15; (alapértelmezés 10) |
Hiszterézis [°] | 0,1...5; (alapértelmezés 3) |
Hőmérséklet drift [°/K] | 0,02 |
Reprodukálhatóság [°] | 0,1 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; (Kódtárcsa terület por ellen védett) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 363 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 192 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 95 x 50 x 57 |
Anyagok | PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 3 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
Működési mód | 12 V | 24 V |
Magas kapcsolási szint | 6...30 V | 15...30 V |
Alacsony kapcsolási szint | 0...2 V | 0...5 V |