1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Munkahenger érzékelők
  5. T-nútos munkahengerekhez
  6. MR0130

MR0130

T-nútos munkahenger érzékelő reed kontakttal

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Önzáró rögzítés a gyors szereléshez és egyszerű beállításhoz
  • Felülről egyszerűen a horonyba helyezhető
  • Nagyon jó törésállóság a beöntött kábelkialakításnak köszönhetően
  • Háromvezetékes változat nagy terhelési áramokkal való alkalmazáshoz
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • ce
  • eac
  • cul
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Méretek [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 5...50 AC/DC; (Induktív terheléshez (szelep, mágneskapcsoló, stb.) külső védőáramkör szükséges.)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere-védelem nem
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 350
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 500
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 1000
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Max. kapcsolható teljesítmény [W] 10
Rövidzárlat-biztos nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] 3,8
Elhaladási sebesség [m/s] 10
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 1
Reprodukálhatóság [mm] < 0,2
Reakcióidők
Max. lefutási idő [ms] 0,1
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] 0,6
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
UL minősítés
UL tanusítvány száma C004
Mechanikai adatok
Súly [g] 71,5
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Hengertípus T-nútos munkahengerek
Méretek [mm] 30,5 x 5 x 6,5
Anyagok PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kapcsolási ciklus a PLC-hez csatlakoztatáskor [Mio] 40
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 0,75 A; gyors működésű; DC operation; ≤ 0,6 A; gyors működésű; AC operation
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
rögzítőgumi: 1
kábelrögzítő: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — MR0130-00 — 25.06.2012 —