Kimeneti funkció | 2 x záró, 1 x nyitó; (potenciálmentes) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 8; (meghatározott működtetőkkel) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Kivitel | Kódolt céltárgy |
---|---|
Üzemmód | folyamatos üzem |
Alkalmazás | Biztonsággal kapcsolatos alkalmazási területekhez |
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 60 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | nem |
Belső ellenállás (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Kimeneti funkció | 2 x záró, 1 x nyitó; (potenciálmentes) |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 150 |
Kimeneti adat | A-típusú interfész |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Max. kapacitív terhelés CL_max [nF] | 20 |
Kapcsolási távolság [mm] | 8; (meghatározott működtetőkkel) |
---|---|
Biztonságos kikapcsolási távolság s(ar) [mm] | 20 |
Biztonsági kérés válaszideje [ms] | 10 |
---|---|
Max. lefutási idő [ms] | 0,1 |
Max. kapcsolási idő prellezéssel együtt [ms] | 0,6 |
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 10...40 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | rövid ideig: 5...95 %; folyamatos: 5...70 % | |
Légnyomás [kPa] | 80...106 | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Sópermet | nem | |
Védettség | IP 67; IP 69K; (védett kábelfektetés) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
UL minősítés |
|
Élettartam TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Élettartam TM (további jelölés) |
|
|
B10D | 20.000.000; (terhelés nélkül; max. terhelés esetén DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Súly [g] | 176,6 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Anyagok | ház: PA; rögzítő lemez: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,8...2 |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |