1. Főoldal
  2. Termékek
  3. MK5041

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: MK5114 + E11801 – Termékösszehasonlítás: MK5041 / MK5114

Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-ANKG

MK5041

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 2
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 5000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékenység [mT] 3
Elhaladási sebesség [m/s] < 5
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 1
Reprodukálhatóság [mm] 0,1
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...75
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Ütés- /rezgésálló 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok
Aktív felület elöl
Hengertípus profilhengerek
Méretek [mm] 41 x 30 x 27
Anyagok alumínium; műanyag
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — MK5041-00 — 06.03.2003 —