Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Különleges tulajdonságok | Teljesen fémházas kivitel |
---|---|
Alkalmazás | hidraulikus munkahenger |
Közeg | mágnesezhető fémek érzékelése |
Min. repesztőnyomás [bar] | 2000 |
Nyomásállóság [bar] | 500 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 23 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1,6 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,8 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | < 15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | 10 |
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | 10 |
Nyomáscsúcs [bar] | 1000 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 2158 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 82,7 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; o-gyűrű: FKM; tartógyűrű: PTFE |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 25 |
Teljesen fémházas kivitel | igen |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|