Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Gyári beállítás | ásványi olajok |
Szondarúd hossza L [mm] | 264 |
Közeg | vizes hűtőfolyadék; olajok; olajbázisú közegek; víz; vízhez hasonló közegek |
---|---|
Közeg dielektromos állandója | > 2 |
Nem használható | rendkívül vezető közegek; tapadó közegek; granulátumok; ömlesztett anyagok; savak; lúgok |
Tartály nyomás [bar] | 0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...35; (klímacsővel E43100 35...65 °C) |
---|
Közeghőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...35; (klímacsővel E43100 35...65 °C) |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10, invertálható |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | termikus, ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Gyári beállítás | ásványi olajok |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 264 |
Aktív tartomány A [mm] | 195 |
Inaktív tartomány I [mm] | 53 / 16 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 20...195 |
Lépésekben [mm] | 5 |
OP referenciapont [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hiszterézis, OP [mm] | 2 |
Mérési tartomány [°C] | -20...90 |
---|---|
Kapcsolási pont SP [°C] | -19,5...90 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -20...89,5 |
Lépésekben [°C] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 0,5 |
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 2 |
Felbontás [mm] | 5 |
Nulla jel (feszültség) [V] | 0 |
Nulla jel (áram) [mA] | 4,0 |
Teljes jel (feszültség) [V] | 10 |
Teljes jel (áram) [mA] | 20 |
Kapcsolási pont pontossága [K] | ± 1,5 |
---|---|
Felbontás [K] | 0,5 |
Válaszdinamika T09 [s] | 90 |
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültségkimenet; SP/rP pozíció; OP beállítás; közeg választás; offset beállítás; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 4 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 222 | ||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 290 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 16 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Közeggel érintkező anyagok | PP |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|