Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|---|
Szondarúd hossza L [mm] | 100...2000 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok |
Közeg dielektromos állandója | > 5 |
Ajánlott anyagok | víz; vizes bázisú közegek |
Folyamat hőmérséklet [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; see note under remarks) |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 25 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Mérési elv | Irányított mikrohullám |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Összes kimenet száma | 4 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; IO-Link |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 4 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Szondarúd hossza L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Aktív tartomány A [mm] | L-40 |
Inaktív tartomány I [mm] | 30 / 10 |
Mérési frekvencia [Hz] | 4 |
Kapcsolási pont SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Visszakapcsolási pont rP [mm] | 10... L-35 |
Lépésekben [mm] | 5 |
Hiszterézis [mm] | > 5 |
Ismétlési pontosság [mm] | 5 |
---|---|
Mérési hiba [mm] | ± 7 |
Ofszethiba [mm] | 5 |
Felbontás [mm] | 1 |
Hőmérséklet drift 10 K-ként | ± 0,2 % |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 4 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 68; IP 69K; (7 nap / 1 m-es vízmélység / 0.1 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 242 | ||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 444,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); szondarúd csatlakozó: rozsdamentes acél (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT külső menet |
Megjegyzés | Magas folyamathőmérséklet esetén: A folyamatcsatlakozás hőmérséklete a meghatározó. A tényleges közeghőmérséklet magasabb lehet. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Mérési eltrés D az aktív rúdtartomány határainál
|
|
---|