You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Szintérzékelők
  4. Higiéniás alkalmazásokhoz
  5. LMT392

Érzékelő határszint-érzékeléshez

LMT392

LMCCE-A01E-QPKG-2/US

Érzékelő határszint-érzékeléshez

LMT392

LMCCE-A01E-QPKG-2/US

  • A német szövetségi víztörvény (WHG) szerinti jóváhagyással
  • Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése
  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Alkalmazható folyadékokban, viszkózus közegekben, valamint ömlesztett anyagokban
  • Közeg megkülönböztetése a kapcsolókimenetek paraméterezésével
  • Tapadások vagy hab megbízható elnyomása
  • Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
  • iolink
  • ktw
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Gyári beállítás vizes bázisú közegek
Folyamatcsatlakozás G 1 külső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Beszerelés meglévő rezgővillás adapterbe való beépítésre alkalmas
Közeg folyadékok
Ajánlott anyagok víz; vizes bázisú közegek; olajok; olajbázisú közegek
Nem használható Lásd kezelési útmutató, "Rendeltetésszerű használat" fejezet.
Szondarúd hossza [mm] 38
Tartály nyomás [bar] -1...40; (alkalmazások WHG szerint: -0,5...10 bar)
Olaj
Közeghőmérséklet [°C] -25...100; (alkalmazások WHG szerint 0...100 °C)
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] -25...150; (1 h; alkalmazások WHG szerint: 0...100 °C)
Víz
Közeghőmérséklet [°C] -25...85; (alkalmazások WHG szerint: 0...85 °C)
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] -25...150; (1 h; alkalmazások WHG szerint: 0...100 °C)
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 50
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Mérési elv kapacitív
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; IO-Link
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 2
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Gyári beállítás vizes bázisú közegek
Reakcióidők
Válaszidő [s] < 0,5
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 2,3
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 449
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
Közeghőmérséklet 100...150 °C
-40...60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
Engedély WHG; Általános építési hatóság jóváhagyása; Túltöltés-biztosíték
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 nyitott tartályok
DIN EN 61000-6-3 zárt tartályok
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 222,77
UL minősítés
UL tanusítvány száma H001
Mechanikai adatok
Súly [g] 398,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); PEI; FKM
Közeggel érintkező anyagok PEEK (poliéter-éterketon); felületi karakterisztika: Ra < 0,8 / Rz 4
Folyamatcsatlakozás G 1 külső menet
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
működési állapot LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott