Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | G 3/4 |
Közeg | ásványi olajok; szintetikus észterek; biológiailag lebomló olajok |
---|---|
Tartály nyomás [bar] | 50 |
Közeghőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 9...33 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 25 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Mérési elv | kapacitív |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Analóg kimenet felbontása | φ: 1% / T: 0,1 K |
Mérési tartomány [°C] | -20...120 |
---|
Pontosság | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Válaszidő [s] | 1,3 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 100 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 90 |
Súly [g] | 176,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | alumínium; HNBR; poliuretán gyanta; epoxy gyanta |
Folyamatcsatlakozás | G 3/4 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|