Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Méretek [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Működési elv | dinamikus; (statikus; bistabil paraméterezhető) |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Reakcióidő [ms] | 35 |
---|
Paraméterezési lehetőségek | záró / nyitó; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; fényerősség; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 318 |
Súly [g] | 119,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); működtető felület: PA Grilamid TR 90UV |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR |
---|