You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Kapacitív érzékelők
  4. Összes kapacitív érzékelő
  5. KT6101

Kapacitív világító nyomógomb

KT6101

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

Kapacitív világító nyomógomb

KT6101

KTMEF-KMMFFKG/US/IO

  • Ergonomikus működés az érzékelő lágy megérintésével
  • Az indítási késleltetés megakadályozza a véletlen kapcsolást
  • Üzemállapot-kijelzés RGB LED-eken keresztül
  • Különböző beállítási lehetőségek, például szín, NO/NC vagy aktiválás IO-Linken keresztül
  • Állítható fényerő és érzékenység nedves környezetben, vagy ha a kezelő kesztyűt visel
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó
Kommunikációs interfész IO-Link
Felhasználási terület
Működési elv dinamikus; (statikus; bistabil paraméterezhető)
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 30
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 150
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Reakcióidők
Reakcióidő [ms] 35
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek záró / nyitó; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; fényerősség; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 1
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,5
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1002
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...80
Védettség IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
Tesztek / engedélyek
EMC
IEC 61000-4
MTTF [év] 318
Mechanikai adatok
Súly [g] 54
Anyagok PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
1 x LED, kék / zöld / piros / bíborvörös / sárga / fehér / narancs
beállít
kapcsolási állapot zöld
üzem / működés -
működés piros
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 1
tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)
szimbólum lemez
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Kábel: 0,3 m, PUR
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A