Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Méretek [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Működési elv | dinamikus |
---|
Üzemi feszültség [V] | 12...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 500 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimeneti jel hossza [ms] | 300 |
Reakcióidő [ms] | 35 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K; (előlapon) |
MTTF [év] | 419 |
---|
Súly [g] | 115 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Anyagok | működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |