Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 0,5...40 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Különleges tulajdonságok | Optikai beállítási segítség |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...110 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 22 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 30 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 25 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-mód | igen |
Szükséges master port típus | A |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 20 |
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; záró / nyitó (konfigurálható); PNP / NPN (parametrierbar); kapcsolási pont beállítás; Hiszterézis |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 767,68 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 53,8 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT; PC; POM |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optikai beállítási segítség | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|