1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KI5203

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: KI5019  vagy KI5015 – Termékösszehasonlítás: KI5203 / KI5019  vagy KI5203 / KI5015
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Kapacitív érzékelő

KI-3015-BNKG/NI

KI5203
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
áramfelvétel [mA] 13; (24 V)
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel NPN
kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 3...15
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
védettség IP 65
megnövelt zavarvédelem igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben)
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés M30 x 1,5
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KI5203-00 — 06.03.2003 —