You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Kapacitív érzékelők
  4. Összes kapacitív érzékelő
  5. KI5015

Kapacitív érzékelő

KI5015

KI-3015-ANKG/NI

Kapacitív érzékelő

KI5015

KI-3015-ANKG/NI

  • Magas fokú zajállóság
  • Kapcsolási távolság egyszerű beállítása potenciométerrel
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • PVC-csatlakozóvezetékkel
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésiszint-ellenőrzéshez
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 15
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 13; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 15
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 15
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 15 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -15...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 65
Megnövelt zavarállóság igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben)
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Ütésállóság
EN 60068-2-27 30 g 6 ütés / 11 ms félszinusz (x,y,z)
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 (10...55 Hz) / 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
MTTF [év] 738
Mechanikai adatok
Súly [g] 194
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²