Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 13; (24 V) |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 15 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Megnövelt zavarállóság | igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 778 |
Súly [g] | 193,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|