1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kapacitív érzékelők
  5. AC/DC érzékelők
  6. KI3515

Kapacitív érzékelő

KIE2015-FBOA/NI/LS-100

KI3515

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Kapcsolási távolság egyszerű beállítása potenciométerrel
  • Kombinált AC/DC kimeneti fokozattal
  • Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
  • Magas fokú zajállóság
  • 90-ban elfordítható dugaszoló csatlakozóval
  • ce
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
védelmi osztály II
Polaritáscsere-védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 8
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 10
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 1 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
rövidzárlat-biztos nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 3...15
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 15
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 15 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 65
megnövelt zavarvédelem igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben)
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
mechanikai adatok
súly [g] 145,149
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5
Menet megjelölés M30 x 1,5
anyagok PBT; zárósapka: PC
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, piros
elektromos csatlakozás
Szükséges védelem miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
megjegyzések
megjegyzések
Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás - dugó
dugaszoló csatlakozó: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KI3515-00 — 06.03.2003 —