1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KI0034

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: KI0205 – Termékösszehasonlítás: KI0034 / KI0205
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Kapacitív érzékelő

KIE2015-FBOA/CSA RT

KI0034
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
üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 5,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 15
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 15
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 15 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 65
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Menet megjelölés M30 x 1,5
anyagok PBT; zárósapka: PC
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, piros
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás csatlakozószorítók: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KI0034-00 — 06.03.2003 —