1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kapacitív érzékelők
  5. Teljes termékcsoport
  6. KG8502

Kapacitív érzékelő

KGE3008BPKG/NI/US100DPS

KG8502

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Kapcsolási távolság egyszerű beállítása potenciométerrel
  • 90-ban elfordítható dugaszoló csatlakozóval
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
rövidzárlat-biztos igen
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 2,5...8
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 8
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 8 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...6,5
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 3...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 65
mechanikai adatok
súly [g] 72,575
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, piros
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás - dugó
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KG8502-00 — 28.08.2006 —