You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. KG5055

Kapacitív érzékelő

KG5055

KG-3002-BNKG/NI

Kapacitív érzékelő

KG5055

KG-3002-BNKG/NI

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: KG5046 Termék összehasonlítás: KG5055 / KG5046 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsolási távolság [mm] 1,6; (fixen beállított, csavarrögzítő lakkal lezárt)
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 84
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 1,6; (fixen beállított, csavarrögzítő lakkal lezárt)
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 1,6; (± 0,1)
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -15...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Megnövelt zavarállóság igen
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 84
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²