Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,6; (fixen beállított, csavarrögzítő lakkal lezárt) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 5; (24 V; nem elérhető; vezetőképes: > 12) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 50 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,6; (fixen beállított, csavarrögzítő lakkal lezárt) |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|