1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KG5002

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: KG5041 – Termékösszehasonlítás: KG5002 / KG5041

Kapacitív érzékelő

KGE3008-BPKG

KG5002
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
  • cul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
áramfelvétel [mA] 10; (24 V)
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 8
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 8
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 8 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...6,5
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 65
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 110
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT; PC
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás csatlakozószorítók: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; kábelcsavarzat: M16 X 1,5
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KG5002-00 — 06.03.2003 —