1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KG0006

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Kapacitív érzékelő

KG-2008-ABOA/NI

KG0006

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ccc
  • ce
  • cul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 30...250 AC / 20...250 DC
védelmi osztály II
Polaritáscsere-védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 8
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 10
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 20
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 20
rövidzárlat-biztos nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 2,5...8
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 8
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 65
megnövelt zavarvédelem igen
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
IEC 60947-5-2
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
segítség a beállításhoz 1 x LED, piros
optikai beállítási segítség igen
elektromos csatlakozás
Szükséges védelem miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
megjegyzések
Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KG0006-02 — 08.06.2005 —