Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1048 |
Súly [g] | 84,5 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |