You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IV5051

Induktív érzékelő

IV5051

IVE4020BCPKG/10M

Induktív érzékelő

IV5051

IVE4020BCPKG/10M

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsolási távolság [mm] 20
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 40 x 40 x 128
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...60 DC
Áramfelvétel [mA] 20; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 3
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 150
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 40 x 40 x 128
Anyagok PBT; Tömítés: FKM
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
Aktív zónának 5 pozíciója lehetséges
kábelcsavarzat (E11270) külön rendelendő
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 10 m, olajálló hajlékony kábel; 4 x 0,5 mm²