1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IV5017

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: IV5004 – Termékösszehasonlítás: IV5017 / IV5004

Induktív érzékelő

IVE4020BCPKG

IV5017

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...60 DC
Áramfelvétel [mA] 20; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 3
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 150
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 40 x 40 x 118
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
Aktív zónának 5 pozíciója lehetséges
kábelcsavarzat (E11270) külön rendelendő
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás sorkapocs: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IV5017-00 — 06.03.2003 —