Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 25 |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Teljesen fémházas kivitel | |
---|---|---|
Alkalmazás | folyamatos tisztítás agresszív tisztítószerekkel; szokványos tisztítási folyamatok | |
Nyomásállóság [bar] | 100 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 25 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...20,25 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 0,9 / alumínium: 0,6 / réz: 0,5 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
MTTF [év] | 1386 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 165,165 |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 80 |
Teljesen fémházas kivitel | igen |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
|
|
---|