You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. II5852

Induktív érzékelő

II5852

IIK3015-BPKG/US-104-DPS

Induktív érzékelő

II5852

IIK3015-BPKG/US-104-DPS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: II5841 Termék összehasonlítás: II5852 / II5841 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 15
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 200
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 15
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 15 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; CO-PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A