You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. II5818

Induktív érzékelő

II5818

IIA3015-BPKG/V4A/10-55V/10M

Induktív érzékelő

II5818

IIA3015-BPKG/V4A/10-55V/10M

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 15
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...55 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 250
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 15
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 15 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²