1. Főoldal
  2. Termékek
  3. II5501

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Induktív érzékelő

IIB2010-AROG/ 3m

II5501
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
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP/NPN
kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 5
Minimális terhelési áram [mA] 7
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 10
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 10 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...8,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5
Menet megjelölés M30 x 1,5
anyagok sárgaréz nikkelezett; aktív felület: PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
segítség a beállításhoz 1 x LED, piros
optikai beállítási segítség igen
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — II5501-00 — 06.03.2003 —