1. Főoldal
  2. Termékek
  3. II5365

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Induktív érzékelő

IIB3015-BPKG/MS/10m

II5365

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 250
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 15
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 10 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...8,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok sárgaréz nikkelezett; PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — II5365-00 — 13.01.2017 —