You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IG5221

Induktív érzékelő

IG5221

IGB3005-BPKG

Induktív érzékelő

IG5221

IGB3005-BPKG

  • Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • ce
  • ukca
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 5
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 38
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 5
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 5 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...4,05
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 1899
Mechanikai adatok
Súly [g] 138,1
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 38
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: CO-PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²