1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IG5004

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: IG5399 – Termékösszehasonlítás: IG5004 / IG5399

Induktív érzékelő

IG-3005-BPOG

IG5004
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
üzemi feszültség [V] 10...55 DC
áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
elektromos kivitel PNP
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 200
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 5
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 5 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...4,05
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IG5004-00 — 06.03.2003 —