1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IG0399

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

IG0399

Induktív érzékelő

IGK2014-ARKA/M/SC/LS104AK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 14
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...140 AC/DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 1000
Kimenetek
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 5,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 5,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 14
Működési távolság [mm] 0...11,34
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...20
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV vonali, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok ház: sárgaréz PTFE borítás; aktív felület: Duroplaszt; dugó: PA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x 1/2"; Érintkezők: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IG0399-00 — 02.01.2006 —