1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IG0003

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: IG0006 – Termékösszehasonlítás: IG0003 / IG0006

Induktív érzékelő

IG-2008-ABOW

IG0003
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
Frekvencia AC [Hz] 47...63
üzemi feszültség [V] 20...250 AC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 5,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5
Permanent current rating of switching output AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 20
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 8
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 8 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...6,5
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IG0003-00 — 06.03.2003 —