You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IFT225

Teljesen fémházas induktív érzékelő

IFT225

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Teljesen fémházas induktív érzékelő

IFT225

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 8
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 70
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező; Teljesen fémházas kivitel; Korrekciós faktor K=1
Alkalmazás Nedves és élelmiszeripari területekre
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Maximális szivárgó áram [mA] 0,1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 8 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...6,48
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Korrekciós faktor K=1 igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...100
Védettség IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV vonali, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 70
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Teljesen fémházas kivitel igen
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott